item
Carriles guía

Carriles guía


Ver las 20 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo 0.0.639.05
Serie Serie D30
Características gris, similar al RAL 7042
ESD Protección contra ESD = No
Peso, espec. Longitud m = 578 g/m
Unidad de suministro 1 pza. long. 4500 mm
Material PVC

Descripción

Guide Rails make Roller Conveyor St even more flexible. The lateral guide helps ensure goods of all types are conveyed to the relevant destination safely and securely.
Guide Rails e 65 are easily slid onto Roller Conveyors St D30, while Guide Rails z are installed in Kanban trolleys and conveyor lines as separate stop and slide strips using Fastening Bracket D30. Cut to length and it’s ready to use – the ideal system for lean production processes.
The Guide Rails are naturally also available in an electrostatically dissipative (ESD-safe) version to help protect sensitive products.

Variantes

Ordenar por

Line:  LPS Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 4500 Model:  One-sided Design:  Eccentric
Line:  LPS Delivery unit:  Piece Length:  4500 Model:  One-sided Design:  Eccentric
Line:  LPS Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 4500 Model:  One-sided Design:  Eccentric
Line:  LPS Delivery unit:  Piece Length:  4500 Model:  One-sided Design:  Eccentric
Line:  LPS Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 4500 Model:  One-sided Design:  Eccentric
Line:  LPS Delivery unit:  Piece Length:  4500 Model:  One-sided Design:  Eccentric
Line:  LPS Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 4500 Model:  One-sided Design:  Eccentric
Line:  LPS Delivery unit:  Piece Length:  4500 Model:  One-sided Design:  Eccentric
Line:  LPS Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 4500 Model:  No sides Design:  Centric
Line:  LPS Delivery unit:  Piece Length:  4500 Model:  No sides Design:  Centric
Line:  LPS Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 4500 Model:  No sides Design:  Centric
Line:  LPS Delivery unit:  Piece Length:  4500 Model:  No sides Design:  Centric
Line:  LPS Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Model:  Both sides Design:  Centric
Line:  LPS Delivery unit:  Piece Length:  6000 Model:  Both sides Design:  Centric
Line:  6 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Model:  Both sides Design:  Eccentric
Line:  LPS Delivery unit:  Piece Length:  6000 Model:  Both sides Design:  Eccentric
Line:  6 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Model:  Both sides Design:  Eccentric
Line:  LPS Delivery unit:  Piece Length:  6000 Model:  Both sides Design:  Eccentric
Line:  LPS Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Model:  One-sided Design:  Eccentric
Line:  LPS Delivery unit:  Piece Length:  6000 Model:  One-sided Design:  Eccentric

descargas

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Código arancelario
39169090