item
Inserto roscado D30/D40

Inserto roscado D30/D40


Ver las 15 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

2 medios insertos roscados D30, PA-GF, ESD
Tuerca hexagonal M10x30, acero, zincado brillante.

Características

Número de artículo 0.0.640.82
Serie Serie D30
Características negro, similar al RAL 9005
ESD Protección contra ESD = si
Peso m = 50 g
Fuerza máx. Fmax. = 2,000 N
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

Una unión universal para las piezas que se tienen que fijar en los extremos de los tubos o los tubos perfilados D30. Disponible con protección ESD y tamaños de rosca de M6, M8 y M10.
Además, los insertos roscados permiten unir tubos y tubos perfilados D30 a paneles, pletinas o cualquier otra estructura.

Variantes

Ordenar por

Baureihe:  LPS Material:  Kunststoff (PA) Farbe:  grau grau ESD-sicher:  X Bauart:  standard
Baureihe:  LPS Material:  Kunststoff (PA) Farbe:  schwarz schwarz ESD-sicher: Bauart:  standard
Baureihe:  LPS Material:  Kunststoff (PA) Farbe:  grau grau ESD-sicher:  X Bauart:  standard
Baureihe:  LPS Material:  Kunststoff (PA) Farbe:  schwarz schwarz ESD-sicher: Bauart:  standard
Baureihe:  LPS Material:  Kunststoff (PA) Farbe:  grau grau ESD-sicher:  X Bauart:  standard
Baureihe:  LPS Material:  Kunststoff (PA) Farbe:  schwarz schwarz ESD-sicher: Bauart:  standard
Baureihe:  LPS Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur ESD-sicher:  X Bauart:  standard
Baureihe:  LPS Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur ESD-sicher:  X Bauart:  standard
Baureihe:  LPS Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur ESD-sicher:  X Bauart:  standard
Baureihe:  LPS Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  grau grau ESD-sicher:  X Bauart:  schwer
Baureihe:  LPS Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  grau grau ESD-sicher:  X Bauart:  schwer
Baureihe:  LPS Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  grau grau ESD-sicher:  X Bauart:  schwer
Baureihe:  LPS Material:  Stahl (verzinkt) Farbe:  grau grau ESD-sicher:  X Bauart:  schwer
Baureihe:  D40/30 Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur ESD-sicher:  X Bauart:  standard
Baureihe:  D40/30 Material:  Aluminium (natur) Farbe:  Aluminium natur Aluminium natur ESD-sicher:  X Bauart:  standard

descargas

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Código arancelario
73181900