item
Kit de unión estándar

Kit de unión estándar


Ver las 21 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 chapa de unión estándar 8, St
1 tornillo gota de sebo KH 8x55 TX30, St

Características

Número de artículo 0.0.642.18
Serie serie 8
Características zincado
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 27 g
Unidad de suministro 1 kit
Par de apriete, zinc. Mzinc. = 10 Nm

Descripción

El kit unión estándar KH 8 zincado de item une dos perfiles de la serie KH 8 en ángulo recto. La placa de unión es de acero zincado y sobresale hacia las ranuras de ambos lados para garantizar que la alineación de los perfiles sea resistente a la torsión.
Para instalar la unión, es necesario insertar un tornillo autorroscante en el núcleo del primer perfil. El segundo perfil necesita un orificio de instalación y se conecta en una posición fija.

Indicaciones de montaje

Instalación con testa de perfil enrasada

Variantes

Ordenar por

Line:  5 Material:  Steel (bright zinc-plated) Model:  Both sides Thread:  M5 Thread length:  12
Line:  5 Material:  Stainless steel Model:  Both sides Thread:  M5 Thread length:  12
Line:  5 Material:  Steel (bright zinc-plated) Model:  Both sides Thread:  M5 Thread length:  12
Line:  6 Material:  Steel (bright zinc-plated) Model:  Both sides Thread:  M6 Thread length:  14
Line:  6 Material:  Stainless steel Model:  Both sides Thread:  M6 Thread length:  14
Line:  6 Material:  Steel (bright zinc-plated) Model:  Both sides Thread:  M6 Thread length:  14
Line:  6 Material:  Steel (bright zinc-plated) Model:  Both sides Thread:  M6 Thread length:  14
Line:  6 Material:  Steel (bright zinc-plated) Model:  One-sided Thread:  M6 Thread length:  14
Line:  6 Material:  Plastic (POM) Model:  Compact Thread:  M6 Thread length:  14
Line:  8 Material:  Steel (bright zinc-plated) Model:  Both sides Thread:  M8 Thread length:  20
Line:  8 Material:  Stainless steel Model:  Both sides Thread:  M8 Thread length:  20
Line:  8 Material:  Steel (bright zinc-plated) Model:  Both sides Thread:  M8 Thread length:  20
Line:  8 Material:  Steel (bright zinc-plated) Model:  Both sides Thread:  M8 Thread length:  20
Line:  8 Material:  Steel (bright zinc-plated) Model:  One-sided Thread:  M8 Thread length:  20
Line:  8 Material:  Steel (bright zinc-plated) Model:  One-sided Thread:  M8 Thread length:  20
Line:  8 Material:  Plastic (POM) Model:  Compact Thread:  M8 Thread length:  20
Line:  8 Material:  Plastic (POM) Model:  Compact Thread:  M8 Thread length:  20
Line:  10 Material:  Steel (bright zinc-plated) Model:  Both sides Thread:  M10 Thread length:  25
Line:  12 Material:  Steel (bright zinc-plated) Model:  Both sides Thread:  M12 Thread length:  30
Line:  8 Material:  Steel (bright zinc-plated) Model:  Both sides Thread:  KH8 Thread length:  55
Line:  8 Material:  Stainless steel Model:  Both sides Thread:  M8 Thread length:  35

descargas

Datos CAD

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
73181568