Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.642.62 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Características | gris, similar al RAL 7042 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 2.5 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | PA-GF |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Diametro interno: 28,6 | Lunghezza: 37 mm | |
Diametro interno: 28,6 | Lunghezza: 25 mm | |
Diametro interno: 28 | Lunghezza: 37 mm | |
Diametro interno: 28 | Lunghezza: 25 mm |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
39269097