item
Escotilla cables

Escotilla cables

40 160

Ver las 7 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo 0.0.642.93
Características negro
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 32 g
Unidad de suministro 1 kit
Material PA-GF

Descripción

The added benefit of the Modular Conduit System:
The Wall Profiles can be cut out wherever necessary so that lines can be fed into the conduit.
A Cable Entry Protector covers the sharp cut edges of the profiles, thereby protecting cables and hoses as they emerge from the conduits.
Cable Entry Protectors Wall are now available for Wall Profiles in heights of 120 and 160 mm. At 80 mm wide, the protectors create a gap measuring 80x60 mm or 120x60 mm that is protected on all sides.
Do you need the opening in the conduit wall to be wider? No problem! The new Cable Entry Protectors Wall can be split in two and extended to any width in combination with Conduit Edge Profile (0.0.411.58).

Variantes

Ordenar por

Maß X:  160 Anwendungsbereich:  Deckel ESD-sicher: Dichtbürste: 
Maß X:  40 Anwendungsbereich:  Wand ESD-sicher:  X Dichtbürste:  X
Maß X:  80 Anwendungsbereich:  Wand ESD-sicher:  X Dichtbürste:  X
Maß X:  40 Anwendungsbereich:  Deckel ESD-sicher:  X Dichtbürste:  X
Maß X:  80 Anwendungsbereich:  Deckel ESD-sicher:  X Dichtbürste:  X
Maß X:  120 Anwendungsbereich:  Wand ESD-sicher:  X Dichtbürste:  X
Maß X:  160 Anwendungsbereich:  Wand ESD-sicher:  X Dichtbürste:  X

descargas

Datos CAD

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Código arancelario
39269097