Datos técnicos
Características
Article number | 0.0.642.94 |
---|---|
Características | negro |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 38 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Material | PA-GF |
Descripción
Variantes
Sort by
Maß X: 160 | Anwendungsbereich: Deckel | ESD-sicher: ✓ | Dichtbürste: ✓ | |
Maß X: 40 | Anwendungsbereich: Wand | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
Maß X: 80 | Anwendungsbereich: Wand | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
Maß X: 40 | Anwendungsbereich: Deckel | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
Maß X: 80 | Anwendungsbereich: Deckel | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
Maß X: 120 | Anwendungsbereich: Wand | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
Maß X: 160 | Anwendungsbereich: Wand | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Código arancelario
39269097