Tubo perfilado D30
20 6,000
* Mandatory information
Datos técnicos
Características
Article number | 0.0.643.22 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Características | rojo, similar al RAL 3020 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Sección transversal | A = 1.97 cm2 |
Momento de inercia, torsional | It = 2.44 cm4 |
Momento de inercia, eje x | Ix = 1.71 cm4 |
Momento de inercia, eje y | Iy = 1.71 cm4 |
Peso, espec. Longitud | m = 0.532 kg/m |
Unidad de suministro | corte máx. 6000 mm |
Material | Al, pintado en polvo |
Momento resistente, eje x | Wx = 1.14 cm3 |
Momento resistente, eje y | Wy = 1.14 cm3 |
Descripción
Variantes
Sort by
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Estándar | Color: Aluminio, natural | Material: Al, anodizado | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Diseño: Estándar | Color: Aluminio, natural | Material: Al, anodizado | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 4000 | Diseño: Estándar | Color: Aluminio, natural | Material: Al, anodizado | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Estándar | Color: Aluminio, natural | Material: Al, anodizado | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Estándar | Color: Rojo | Material: Al, pintado en polvo | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Estándar | Color: Rojo | Material: Al, pintado en polvo | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Estándar | Color: Blanco | Material: Al, pintado en polvo | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Estándar | Color: Blanco | Material: Al, pintado en polvo | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Estándar | Color: Amarillo | Material: Al, pintado en polvo | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Estándar | Color: Amarillo | Material: Al, pintado en polvo | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Estándar | Color: Verde | Material: Al, pintado en polvo | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Estándar | Color: Verde | Material: Al, pintado en polvo | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Estándar | Color: Azul | Material: Al, pintado en polvo | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Estándar | Color: Azul | Material: Al, pintado en polvo | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Estándar | Color: Gris | Material: Al, pintado en polvo | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Estándar | Color: Gris | Material: Al, pintado en polvo | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Estándar | Color: Negro | Material: Al, pintado en polvo | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Estándar | Color: Negro | Material: Al, pintado en polvo | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Alto rendimiento | Color: Aluminio, natural | Material: Al, anodizado | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Diseño: Alto rendimiento | Color: Aluminio, natural | Material: Al, anodizado | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Alto rendimiento | Color: Aluminio, natural | Material: Al, anodizado | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Diseño: Alto rendimiento | Color: Aluminio, natural | Material: Al, anodizado | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Diseño: Alto rendimiento | Color: Aluminio, natural | Material: Al, anodizado | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Diseño: Alto rendimiento | Color: Aluminio, natural | Material: Al, anodizado |
Cálculo de carga
Calculadora de desviación
Aplicación de fuerza
20 6,000
descargas
Datos CAD
Accesorios
Aplicaciones
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
Código arancelario
76042100