Tubo perfilado D30
20 6,000
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.643.27 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Características | blanco, similar al RAL 9016 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Sección transversal | A = 1.97 cm2 |
Momento de inercia, torsional | It = 2.44 cm4 |
Momento de inercia, eje x | Ix = 1.71 cm4 |
Momento de inercia, eje y | Iy = 1.71 cm4 |
Peso, espec. Longitud | m = 0.532 kg/m |
Unidad de suministro | corte máx. 6000 mm |
Material | Al, pintado en polvo |
Momento resistente, eje x | Wx = 1.14 cm3 |
Momento resistente, eje y | Wy = 1.14 cm3 |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: Aluminium k. naturalny | Materiał: Aluminium, anodowane | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: Aluminium k. naturalny | Materiał: Aluminium, anodowane | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 4000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: Aluminium k. naturalny | Materiał: Aluminium, anodowane | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: Aluminium k. naturalny | Materiał: Aluminium, anodowane | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: k. czerwony | Materiał: Aluminium, powlekane proszkowo | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: k. czerwony | Materiał: Aluminium, powlekane proszkowo | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: k. biały | Materiał: Aluminium, powlekane proszkowo | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: k. biały | Materiał: Aluminium, powlekane proszkowo | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: k. żółty | Materiał: Aluminium, powlekane proszkowo | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: k. żółty | Materiał: Aluminium, powlekane proszkowo | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: k. zielony | Materiał: Aluminium, powlekane proszkowo | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: k. zielony | Materiał: Aluminium, powlekane proszkowo | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: k. niebieski | Materiał: Aluminium, powlekane proszkowo | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: k. niebieski | Materiał: Aluminium, powlekane proszkowo | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: k. szary | Materiał: Aluminium, powlekane proszkowo | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: k. szary | Materiał: Aluminium, powlekane proszkowo | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: k. czarny | Materiał: Aluminium, powlekane proszkowo | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: standard | Kolor: k. czarny | Materiał: Aluminium, powlekane proszkowo | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: ciężkie | Kolor: Aluminium k. naturalny | Materiał: Aluminium, anodowane | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Typ konstrukcji: ciężkie | Kolor: Aluminium k. naturalny | Materiał: Aluminium, anodowane | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: ciężkie | Kolor: Aluminium k. naturalny | Materiał: Aluminium, anodowane | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Typ konstrukcji: ciężkie | Kolor: Aluminium k. naturalny | Materiał: Aluminium, anodowane | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Typ konstrukcji: ciężkie | Kolor: Aluminium k. naturalny | Materiał: Aluminium, anodowane | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Typ konstrukcji: ciężkie | Kolor: Aluminium k. naturalny | Materiał: Aluminium, anodowane |
Cálculo de carga
Calculadora de desviación
Aplicación de fuerza
20 6,000
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
Código arancelario
76042100
Tubo perfilado D30
20 6,000
Bajo petición
* Información obligatoria