Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.643.37 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Características | natural |
ESD | Protección contra ESD = si |
Sección transversal | A = 8.32 cm2 |
Momento de inercia, torsional | It = 1.33 cm4 |
Momento de inercia, eje x | Ix = 24.48 cm4 |
Momento de inercia, eje y | Iy = 16.95 cm4 |
Peso, espec. Longitud | m = 2.25 kg/m |
Unidad de suministro | 1 pza. long. 6000 mm |
Material | Al, anodizado |
Momento resistente, eje x | Wx = 6.54 cm3 |
Momento resistente, eje y | Wy = 8.47 cm3 |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
76042100