Tube D30
20 6,000
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.643.71 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Sección transversal | A = 6.71 cm2 |
Momento de inercia, torsional | It = 7.94 cm4 |
Momento de inercia, eje x | Ix = 3.97 cm4 |
Momento de inercia, eje y | Iy = 3.97 cm4 |
Peso, espec. Longitud | m = 0.77 kg/m |
Unidad de suministro | corte máx. 6000 mm |
Material | Compuesto PP madera |
Color | antracita |
Momento resistente, torsional | Wt = 5.28 mm3 |
Momento resistente, eje x | Wx = 2.65 cm3 |
Momento resistente, eje y | Wy = 2.65 cm3 |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Material: Al, eloxiert | Bauart: leicht | Farbe: Aluminium natur | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Material: Al, eloxiert | Bauart: leicht | Farbe: Aluminium natur | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 4000 | Material: Al, eloxiert | Bauart: leicht | Farbe: Aluminium natur | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Material: Al, eloxiert | Bauart: leicht | Farbe: Aluminium natur | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Material: Holz-PP Compound | Bauart: standard | Farbe: anthrazit | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Material: Holz-PP Compound | Bauart: standard | Farbe: anthrazit | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Material: Kunststoff (PVC) | Bauart: leicht | Farbe: grau | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Material: Kunststoff (PVC) | Bauart: leicht | Farbe: grau |
Cálculo de carga
Calculadora de desviación
Aplicación de fuerza
20 6,000
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
Código arancelario
39169090
Tube D30
20 6,000
Bajo petición
* Información obligatoria