Perfil de rotulación D30 individual
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Autoadhesiva
Características
Número de artículo | 0.0.643.98 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Características | transparente |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso, espec. Longitud | m = 128 g/m |
Unidad de suministro | 1 pza., long. 2 000 mm |
Material | PVC |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Variante: Normal | Liefereinheit: Zuschnitt | |
Variante: Normal | Liefereinheit: Stück | |
Variante: Flex | Liefereinheit: Zuschnitt | |
Variante: Flex | Liefereinheit: Stück |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
21102290
UNSPSC 7.0
56111906
UNSPSC 9.0
56111906
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Código arancelario
39162000
Perfil de rotulación D30 individual
Bajo petición