Inyector de grasa para unidad lineal prismática D14
0.0.644.88
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Adaptador cónico con boquilla de aguja
Contenido: 50 ml
Características
Número de artículo | 0.0.644.88 |
---|---|
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 150 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21043102
eCl@ss 4.0
21043102
eCl@ss 4.1
21043102
eCl@ss 5.0
21043102
eCl@ss 5.1
21043102
UNSPSC 7.0
27112901
UNSPSC 9.0
27112901
eCl@ss 6.0.1
21043102
eCl@ss 7.1
21043102
eCl@ss 11.0
21043102
Código arancelario
84669360
Inyector de grasa para unidad lineal prismática D14
0.0.644.88
Bajo petición