Adaptador de gancho y soporte
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Adaptador D30, PA-GF
2 placas, St, zinc.
Tuerca cuadrada DIN 562-M6-04, St, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.645.27 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Características | negro |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 26 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Colour: Grey | |
Colour: Black |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
39269097
Adaptador de gancho y soporte
Bajo petición