Unidad de suministro de aire comprimido
Bajo petición
* Mandatory information
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Colector de aire comprimido, Al, natural
3 juntas G 3/8, Al
1 Racor macho G 3/8, St - ND 7,2 mm
2 soportes planos 8 40, St, aluminio
4 kits de fijación, St, zinc.
Características
Article number | 0.0.645.40 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 1.65 kg |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Sort by
Quick-action coupling: ✓ | |
Quick-action coupling: X |
descargas
Datos CAD
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27290290
eCl@ss 11.0
37150190
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 7.1
27290290
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
UNSPSC 9.0
27131601
eCl@ss 6.0.1
27299220
UNSPSC 7.0
27131601
Código arancelario
84129080