item
Soporte de contenedor L-T6 F

Soporte de contenedor L-T6 F

0.0.646.32

Bajo petición

Datos técnicos

Sistema de banco de trabajoTodas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 Perfil soporte contenedor 8 80 x 40 654 mm, Al, anodizado
4 Kits unión automática 8
4 tapetas Kit unión automática 8, PA-GF

Características

Número de artículo 0.0.646.32
Serie Bancos de trabajo
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 1.6 kg
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

El soporte de contenedor se utiliza en los SystemMobiles L y T para colocar contenedores con pestañas. Los contenedores se sostienen fácilmente en la nervadura del soporte, diseñada especialmente para asegurar la compatibilidad con los sistemas estándar.
Los soportes para contenedores están disponibles en dos versiones: F y A. La versión F se fija al puntal vertical de un SystemMobile en un ángulo de 90°. Por otro lado, el sistema de ajuste de ángulo en dos etapas de la versión A permite a los usuarios inclinar el soporte de contenedores en 15°, lo que facilita el acceso a los contenedores.

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Código arancelario
84879090