Datos técnicos
Volumen de suministro
Estante para SystemMobiles 6x4, St, pintando en polvo, gris, similar al RAL 7042
4 Tuercas 8 St M8, zinc.
4 Tornillos gota de sebo M8x14, St zinc.
4 Arandelas DIN 125- 8,4, St, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.646.40 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 4.51 kg |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Código arancelario
94039910