item
Marco SystemMobile U81M

Marco SystemMobile U81M

0.0.646.53

Bajo petición

Datos técnicos

Sistema de banco de trabajoEstos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 Marco SystemMobile sin ruedas giratorias

Características

Número de artículo 0.0.646.53
Serie Bancos de trabajo
ESD Protección contra ESD = si
Peso m = 14.6 kg
Unidad de suministro 1 pza.

Descripción

El SystemMobile U es la solución perfecta para transportar cargas pesadas o un gran número de piezas. Los robustos carros de transporte son muy estables al transportar cargas de un lugar a otro.
Cada nivel puede cargar hasta 40 kg. La carga máxima recomendada es de 200 kg.
Los SystemMobiles T también están disponibles en versión ESD.
Nota: Al solicitar un SystemMobile, recuerde seleccionar también las ruedas adecuadas para su aplicación.

descargas

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 7.1
21070390
Código arancelario
76042100