Kit escuadra
Bajo petición
* Mandatory information
Datos técnicos
Volumen de suministro
Escuadra 8 40x40 PA, negra
2 tornillos gota de sebo ISO 7380-M8x18, St, zinc.
2 arandelas cuadradas 9x20x2, St, zinc.
2 tuercas 8 St M8, zinc.
Características
Article number | 0.0.647.03 |
---|---|
Par | M = 10 Nm |
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 53 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Sort by
Serie: 5 | Dimensiones exteriores: 20x20 | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | Tapetas, color: negro | |
Serie: 5 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | Tapetas, color: negro | |
Serie: 6 | Dimensiones exteriores: 30x30 | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | Tapetas, color: negro | |
Serie: 6 | Dimensiones exteriores: 60x60 | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | Tapetas, color: negro | |
Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | Tapetas, color: negro | |
Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | Tapetas, color: Gris | |
Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Material: Plástico (PA) | Color: Negro | Tapetas, color: negro | |
Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | Tapetas, color: negro | |
Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | Tapetas, color: Gris | |
Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Material: Plástico (PA) | Color: Negro | Tapetas, color: negro | |
Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 160x80 | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | Tapetas, color: negro | |
Serie: x | Dimensiones exteriores: 40x40 | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | Tapetas, color: Gris | |
Serie: x | Dimensiones exteriores: 80x80 | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | Tapetas, color: Gris | |
Serie: 10 | Dimensiones exteriores: 50x50 | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | Tapetas, color: Gris | |
Serie: 10 | Dimensiones exteriores: 100x100 | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | Tapetas, color: Gris | |
Serie: 12 | Dimensiones exteriores: 60x60 | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | Tapetas, color: negro | |
Serie: 12 | Dimensiones exteriores: 120x120 | Material: Zamak | Color: Aluminio, natural | Tapetas, color: negro |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
39269097