Suspensión del tablero
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Chapa, acero, zincado brillante
2 tornillos gota de sebo, autorroscantes, 3,9x16-TX20, acero, zincado brillante
Características
Número de artículo | 0.0.647.11 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 91 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Modèle: Entretoise | |
Modèle: Plaque |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
83024900
Suspensión del tablero
Bajo petición