Datos técnicos
Volumen de suministro
2 pletinas perfil peldaño 240, St, pintado al polvo, similar al RAL 9006 aluminio
4 tuercas 8 St M8, zinc.
6 tornillos avellanados DIN 7991-M8x20, zinc.
4 arandelas ISO 7089 - 8 - 200 HV, zinc.
4 tornillos hexagonales ISO 4017-M8x18, St, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.647.15 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 782 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Par | M = 25 Nm |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Longueur de l'arête X: 160 | |
Longueur de l'arête X: 240 | |
Longueur de l'arête X: 320 |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
73269098