item
Estantería 8 600

Estantería 8 600


Ver las 4 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Sistema de banco de trabajoEstos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 Estantería 8 320, Al, natural
1 Estantería 8 200 con reborde, St, blanco aluminio
1 Perfil 5 20x10, Al, natural

Características

Article number 0.0.647.66
Serie Bancos de trabajo
Serie serie 8
ESD Protección contra ESD = si
Peso m = 3.2 kg
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

Incluso en las planificaciones más detalladas, siempre hay algún momento en el que surge la necesidad de disponer de más espacio.
El estante 8 con reborde cubre esta necesidad de forma rápida y fácil. No se necesita mecanizar la estructura ni requiere un montaje complejo – simplemente se desempaqueta y se encaja donde se necesita.
Con el estante tendrá sitio adicional para almacenar herramientas, equipos de medición u otros materiales. Esto le ayudará a mantener despejada la zona de trabajo, mientras que el reborde del estante evitará que caigan los objetos.
Tanto el estante como el reborde delantero ofrecen ranuras de la serie 5 que le permitirán crear soportes y particiones para una mayor organización. Hay dos modelos disponibles, de hasta 320 mm de cornisa con una capacidad de carga de hasta 50 kg, lo que permite almacenar hasta carpetas de tamaño A4.
El kit adaptador estantería 8 es el sistema de unión universal para sus estantes – incluso si no tiene disponible una ranura de perfil 8.

Variantes

Sort by

Regalbodentiefe:  200 mm Bordkante:  X
Regalbodentiefe:  200 mm Bordkante: 
Regalbodentiefe:  320 mm Bordkante:  X
Regalbodentiefe:  320 mm Bordkante: 

descargas

Classification

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
94039910