Datos técnicos
Volumen de suministro
2 tapetas estante 8 200, St, aluminio blanco
6 tornillos avellanados DIN 7504 3,9x19, zinc.
2 tornillos avellanados DIN 7991-M4x16, zinc.
2 casquillos roscados de unión automática 5, St, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.647.68 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 362 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Shelf depth: 200 | Raised Edge: ✓ | |
Shelf depth: 320 | Raised Edge: ✓ | |
Shelf depth: 320 | Raised Edge: X | |
Shelf depth: 200 | Raised Edge: X |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
73269098