Datos técnicos
Características
Article number | 0.0.647.76 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 20 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | St, inoxidable |
Descripción
Indicaciones de montaje
Variantes
Sort by
Line: LPS | Roller Conveyor: St D30 | Edge length X: 126.6 | Edge length Y: 19 | Height/depth Z: - | |
Line: LPS | Roller Conveyor: St D30 | Edge length X: 126.6 | Edge length Y: 10 | Height/depth Z: - | |
Line: LPS | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Edge length X: 106.5 | Edge length Y: 10 | Height/depth Z: - | |
Line: LPS | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Edge length X: 99 | Edge length Y: 19 | Height/depth Z: - | |
Line: LPS | Roller Conveyor: St 60x24 | Edge length X: 46 | Edge length Y: 13.6 | Height/depth Z: 132.1 | |
Line: 8 | Roller Conveyor: Al 8 40x40 | Edge length X: 132.6 | Edge length Y: 15 | Height/depth Z: - |
descargas
Datos CAD
Aplicaciones
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Código arancelario
73269098