Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.647.90 |
---|---|
Serie | serie X |
Características | gris, similar al RAL 7042 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso, espec. Longitud | m = 548 g/m |
Unidad de suministro | 1 pza. long. 3000 mm |
Material | PVC |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
Código arancelario
39162000