Perfil tapa D80 K
20 3,000
Bajo petición
* Mandatory information
Datos técnicos
Características
Article number | 0.0.647.91 |
---|---|
Serie | serie X |
Características | gris, similar al RAL 7042 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso, espec. Longitud | m = 241 g/m |
Unidad de suministro | corte máx. 3000 mm |
Material | PVC |
Descripción
Variantes
Sort by
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 |
descargas
Datos CAD
Aplicaciones
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
Código arancelario
39162000