item
Lámpara compacta 36W

Lámpara compacta 36W

0.0.648.15

Bajo petición

Datos técnicos

Sistema de banco de trabajoTodas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Tubo doble
Diámetro del tubo: 17 mm
Potencia: 36 W
Color de la luz – blanco natural, 2900 lm

Características

Número de artículo 0.0.648.15
Serie Bancos de trabajo
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 105 g
Potencia P = 36 W
Unidad de suministro 1 pza.

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
UNSPSC 7.0
56111901
Código arancelario
85393190