item
Marco Mesa E 1800 120V

Marco Mesa E 1800 120V

0.0.648.22


Datos técnicos

Sistema de banco de trabajoTodas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Article number 0.0.648.22
Serie Bancos de trabajo
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 48.1 kg
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

Banco de trabajo E de item: ideal para estaciones de trabajo operativas en la producción, mantenimiento y servicio al cliente. El ajuste de altura eléctrico ofrece a los usuarios una mayor flexibilidad para encontrar la postura de trabajo que mejor se adapte a ellos. La función de memoria facilita el manejo del sistema de ajuste de altura, mientras que el diseño del banco proporciona un amplio espacio para las piernas.
El banco de trabajo E está disponible en varios tamaños estándar y a medida. La superficie de trabajo se puede suministrar en cuatro materiales: recubrimiento de plástico, laminado de alta presión (HPL), HPL/antiestático y haya multicapa.
Puede combinar el banco de trabajo E con muchos accesorios útiles de nuestra amplia gama de complementos. Dicha gama incluye soluciones para el suministro de energía y datos, iluminación del banco de trabajo, brazos articulados, diferentes accesorios ESD y sistemas de soporte para ordenadores y herramientas.

descargas

Accesorios

Classification

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
76109090