Kit cobertura árbol de sincronismo
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
2 placas adaptadoras KRF 8 80x80, Al, natural
4 tornillos Allen DIN912-M6x45, St, zinc.
4 tornillos Allen DIN912-M6x60, St, zinc.
4 tornillos avellanados DIN 7991-M4x8, St, zinc.
Características
Article number | 0.0.648.59 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 540 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Sort by
Serie: 8 | Compatibility: KLE | |
Serie: 6 | Compatibility: KLE | |
Serie: 5 | Compatibility: KLE | |
Serie: 8 | Compatibility: KRF | |
Serie: 8 | Compatibility: GSF |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23029290
eCl@ss 11.0
23031902
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Código arancelario
76169990