Inserto roscado D30/D40
Bajo petición
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.648.64 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 11.2 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | St. zinc. |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Serie: LPS | Materiale: Plastica (PA) | Colore: grigio | a prova di ESD: X | Tipo: standard | |
Serie: LPS | Materiale: Plastica (PA) | Colore: nero | a prova di ESD: ✓ | Tipo: standard | |
Serie: LPS | Materiale: Plastica (PA) | Colore: grigio | a prova di ESD: X | Tipo: standard | |
Serie: LPS | Materiale: Plastica (PA) | Colore: nero | a prova di ESD: ✓ | Tipo: standard | |
Serie: LPS | Materiale: Plastica (PA) | Colore: grigio | a prova di ESD: X | Tipo: standard | |
Serie: LPS | Materiale: Plastica (PA) | Colore: nero | a prova di ESD: ✓ | Tipo: standard | |
Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | a prova di ESD: X | Tipo: standard | |
Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | a prova di ESD: X | Tipo: standard | |
Serie: LPS | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | a prova di ESD: X | Tipo: standard | |
Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: grigio | a prova di ESD: X | Tipo: pesante | |
Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: grigio | a prova di ESD: X | Tipo: pesante | |
Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: grigio | a prova di ESD: X | Tipo: pesante | |
Serie: LPS | Materiale: Acciaio (zincato) | Colore: grigio | a prova di ESD: X | Tipo: pesante | |
Serie: D40/30 | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | a prova di ESD: X | Tipo: standard | |
Serie: D40/30 | Materiale: Alluminio (naturale) | Colore: Alluminio naturale | a prova di ESD: X | Tipo: standard |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120407
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
31162503
Código arancelario
73181900
Inserto roscado D30/D40
Bajo petición