Unidad lineal KRF
1 5,760
* Mandatory information
Datos técnicos
Características
Article number | 0.0.648.66 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Sección transversal | A = 15.58 cm2 |
Momento de inercia, torsional | It = 18.31 cm4 |
Momento de inercia, eje x | Ix = 95.62 cm4 |
Momento de inercia, eje y | Iy = 22.3 cm4 |
Masa total | m = m1 + H * m2 |
Maximum operating load | Fx max = 1,000 N |
Maximum force in direction y | Fy max = 2,500 N |
Maximum force in direction z | Fz max = 2,500 N |
Peso | m = 5.12 kg |
Weight spec. length [g/mm] | m = 4.699 g/mm |
Peso, espec. Longitud | m = 4.699 kg/m |
Peso por longitud del medio de transmisión (correa dentada, cadena) | mlz = 0.119 kg/m |
Eficiencia | . = 1 |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Masa básica (cuando la carrera = 0 mm) | m1 = 5.12 kg |
Masa por mm de carrera | m2 = 4.699 g/mm |
Acelerada máx. | amax = 10 m/s2 |
Velocidad máx. | Vmax = 10 m/s |
Repetibilidad | . = 0,1 mm |
Mass moment of inertia when stroke length = 0 mm | J0 = 1,121 kg mm2 |
Mass moment of inertia per kg of payload | JN = 532.6 kg mm2/kg |
Mass moment of inertia per m of stroke | JH = 127 kg mm2/m |
Carrera máx. | Hmax = 5,760 mm |
max. drive torque | . = 23 Nm |
Maximum moment around the x axis | Mx max = 50 Nm |
Maximum moment around the y axis | My max = 140 Nm |
Maximum moment around the z axis | Mz max = 140 Nm |
Frictional moment | . = 2 Nm |
Rendimiento | smin = 20 mm |
Support width when Fy max. | . = 500 mm |
Support width when Fz max. | . = 1,100 mm |
Carrera | h = 145 mm/rev |
Momento resistente, eje x | Wx = 22.82 cm3 |
Momento resistente, eje y | Wy = 11.15 cm3 |
Descripción
Variantes
Sort by
Drive side: Left | |
Drive side: Right | |
Drive side: Synchronous |
Cálculo de carga
descargas
Datos CAD
Accesorios
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Código arancelario
84879090