item
Unidad lineal KRF

Unidad lineal KRF


Ver las 3 variantes
1 5,760
Bajo petición
configurar ahora
* Mandatory information

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Article number 0.0.648.69
Serie serie 8
ESD Protección contra ESD = No
Sección transversal A = 15.58 cm2
Momento de inercia, torsional It = 18.31 cm4
Momento de inercia, eje x Ix = 95.62 cm4
Momento de inercia, eje y Iy = 22.3 cm4
Masa total m = m1 + H * m2
Maximum operating load Fx max = 1,000 N
Maximum force in direction y Fy max = 2,500 N
Maximum force in direction z Fz max = 2,500 N
Peso m = 5.09 kg
Weight spec. length [g/mm] m = 4.699 g/mm
Peso, espec. Longitud m = 4.699 kg/m
Peso por longitud del medio de transmisión (correa dentada, cadena) mlz = 0.119 kg/m
Eficiencia . = 1
Unidad de suministro 1 pza.
Masa básica (cuando la carrera = 0 mm) m1 = 5.09 kg
Masa por mm de carrera m2 = 4.699 g/mm
Acelerada máx. amax  = 10 m/s2
Velocidad máx. Vmax = 10 m/s
Repetibilidad . = 0,1 mm
Mass moment of inertia when stroke length = 0 mm J0 = 1,123 kg mm2
Mass moment of inertia per kg of payload JN = 532.6 kg mm2/kg
Mass moment of inertia per m of stroke JH = 127 kg mm2/m
Carrera máx. Hmax = 5,760 mm
max. drive torque . = 23 Nm
Maximum moment around the x axis Mx max = 50 Nm
Maximum moment around the y axis My max = 140 Nm
Maximum moment around the z axis Mz max = 140 Nm
Frictional moment . = 2 Nm
Rendimiento smin = 20 mm
Support width when Fy max. .  = 500 mm
Support width when Fz max. .  = 1,100 mm
Carrera h = 145 mm/rev
Momento resistente, eje x Wx = 22.82 cm3
Momento resistente, eje y Wy = 11.15 cm3

Descripción

Su guía de rodadura en cruz y los raíles de acero son ideales en aplicaciones exigentes.
Se pueden usar dos unidades lineales KRF en paralelo de forma sincronizada. Para ello, la unidad lineal KRF 8 80x40 ZR, accionamiento síncrono permite la conexión a un árbol de sincronismo en el lado opuesto del motor. El kit de sincronismo 8 80 ZR (0.0.648.58) se utiliza para realizar la conexión.
Unidades lineales completas con longitud de carrera variable (H), grupo motriz y grupo reenvío, perfil de soporte con guía de rodadura integrada, preajustadas sin holgura. Tensor de correa dentada integrado en el grupo de reenvío, junto con las poleas con rodamientos de bolas.
Carro de ocho rodillos, contacto de rodillos lubricados con aceite (volver a lubricar cada 6 meses o 2500 km)
Aceleración: máx. 10 m/s2
Velocidad de desplazamiento: máx. 10 m/s
La unidad lineal KRF destaca por su alta precisión y movimientos lineales sin vibraciones. La repetibilidad es de ± 0,1 mm.
Según la longitud de la carrera, se puede determinar la masa de una unidad lineal KRF (sin carga):
m = m1 + H x m2
Flexión
La flexión máxima, fmáx del sistema depende de las medidas de la sección, de la distáncia entre soportes y de la fuerza aplicada. No debería superar 1 mm/m. Si la linearidad del movimiento deber ser muy precisa, deberá instalarse un soporte al perfil de la KRF.
h = orientación horizontal
v = orientación vertical
Aceleración máxima en función con la masa móvil y la orientación de la instalación
Velocidad de desplazamiento v en relación a las revoluciones por minuto n (accionamiento por correa dentada)
Carga útil Fx según par de giro aplicado M (correas dentadas Fx > 500)

Indicaciones de montaje

Variantes

Sort by

Lado de accionamiento:  Izquierda
Lado de accionamiento:  Derecha
Lado de accionamiento:  Sincrónico

Cálculo de carga

descargas

Accesorios

Classification

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Código arancelario
84879090