item
Carril roldanas

Carril roldanas


Ver las 47 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Perfil del carril de rodillos, St. zinc.
Roldanas, PP, gris
Ejes, St, zinc.

Características

Número de artículo 0.0.648.91
Serie Serie D30
Características gris, similar al RAL 7042
ESD Protección contra ESD = No
Peso, espec. Longitud m = 900 g/m
Unidad de suministro 1 pza. long. 4500 mm

Descripción

Corte a medida, encaje en su lugar, apriete ¡y listo! Gracias a su robusto diseño, el carril de roldanas St D30 de item es la base de muchas aplicaciones. Se suministra listo para instalar. El perfil del carril de roldanas hecho de chapa de acero también se puede cortar a medida con facilidad. Una amplia selección de anclajes prepara el camino para las cintas transportadoras en una gran diversidad de escenarios de instalación, con cualquier ángulo que se pueda imaginar.
El carril de roldanas St D30 utiliza roldanas de marcha suave sobre ejes de acero para garantizar una larga vida útil. Dependiendo de la suavidad de marcha que se precise, se puede utilizar el carril de roldanas St D30 (con o sin valona) o el carril de roldanas St D30/2 (mitad del espaciado entre centros de roldanas).
Los materiales que podrían rallar o dañar las roldanas estándar pueden ser transportados directamente en el carril de roldanas St D30 con cubierta de acero, sin necesidad de usar contenedores. Gracias a la cubierta de acero, las roldanas de este carril son resistentes a componentes metálicos o con cantos vivos.
A la hora de construir estantes hay que respetar la normativa legal pertinente en vigor, como las normas DGUV en Alemania. Tenga en cuenta que la capacidad de carga de los transportadores de rodillos de item puede superar la capacidad de otros componentes. La máxima deflexión (f) recomendada por item para dos transportadores de rodillos paralelos es: f < 1/100 a
Fuerza admisible en un solo elemento de rodillo del transportador de rodillos St D30/2: F < 50 N

Variantes

Ordenar por

Line:  LPS Model:  One-sided Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPS Model:  One-sided Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  One-sided Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  One-sided Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPS Model:  One-sided Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  One-sided Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  One-sided Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPS Model:  One-sided Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  One-sided Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  One-sided Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPS Model:  One-sided Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  One-sided Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPS Model:  One-sided Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Steel (bright zinc-plated) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  6 Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  6 Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  6 Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPS Model:  Both sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural Delivery unit:  Piece
Line:  8 Model:  No sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Black Black Delivery unit:  Cut-off
Line:  8 Model:  No sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Black Black Delivery unit:  Cut-off
Line:  8 Model:  No sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Black Black Delivery unit:  Cut-off
Line:  8 Model:  No sides Material:  Aluminium (natural) Colour:  Black Black Delivery unit:  Cut-off

descargas

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Código arancelario
84283920