Perfil fijación de paneles D30
Bajo petición
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.649.29 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Características | gris, similar al RAL 7042 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso, espec. Longitud | m = 97 g/m |
Unidad de suministro | 1 pza. long. 3000 mm |
Material | PP |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Colour: Grey | ESD-safe: X | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Colour: Grey | ESD-safe: X | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Colour: Black | ESD-safe: X | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Colour: Black | ESD-safe: ✓ |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Código arancelario
39169090
Perfil fijación de paneles D30
Bajo petición