Utilización soporte
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Apto para lavavajillas
Características
Article number | 0.0.649.45 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Serie | serie 8 |
Características | negro, similar al RAL 9005 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 39 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | PP |
Descripción
Variantes
Sort by
Container diameter: 80 | Design: Container | Diameter: 80 | ESD-safe: X | Colour: Grey | |
Container diameter: 100 | Design: Bottle | Diameter: 100 | ESD-safe: X | Colour: Grey | |
Container diameter: 100 | Design: Bottle | Diameter: 100 | ESD-safe: X | Colour: Black | |
Container diameter: 70 | Design: Container | Diameter: 70 | ESD-safe: ✓ | Colour: Black | |
Container diameter: 70 | Design: Tool Holder Screwdriver | Diameter: 70 | ESD-safe: ✓ | Colour: Black | |
Container diameter: 70 | Design: Pliers | Diameter: 70 | ESD-safe: ✓ | Colour: Black | |
Container diameter: 70 | Design: Magnetic holder | Diameter: 70 | ESD-safe: ✓ | Colour: Black |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
39269097