item
Perfil puerta X 8 40x40 - XMS

Perfil puerta X 8 40x40 - XMS


Ver las 4 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.

Características

Número de artículo 0.0.649.50
Serie serie X
Características natural
ESD Protección contra ESD = si
Sección transversal A = 7.01 cm2
Momento de inercia, torsional It = 3.94 cm4
Momento de inercia, eje x Ix = 8.74 cm4
Momento de inercia, eje y Iy = 9.58 cm4
Peso, espec. Longitud m = 1.89 kg/m
Unidad de suministro 1 pza. long. 6000 mm
Material Al, anodizado
Momento resistente, eje x Wx = 4.31 cm3
Momento resistente, eje y Wy = 4.45 cm3

Descripción

Longitud recomendada de perfiles para el diseño de puertas XMS.
Un panel de puerta debe tener al menos 300 mm de ancho.
Como articulaciones se pueden usar las bisagras Al PP4 L (0.0.488.94) o las bisagras personalizadas hechas con el perfil bisagra V 8 z L (0.0.488.34).
Mecanizado de los perfiles para puertas.
Una vez montada la puerta y el panel, el conjunto se cierra con la junta para puerta 4-5 mm - XMS Es aconsejable lubricar las juntas con agua jabonosa para asegurar que puedan ser insertadas con facilidad.

Variantes

Ordenar por

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Number of panels:  1 Grooves:  Open Open
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Number of panels:  1 Grooves:  Open Open
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Number of panels:  2 Grooves:  3 sides closed 3 sides closed
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Number of panels:  2 Grooves:  3 sides closed 3 sides closed

Cálculo de carga

Calculadora de desviación

Aplicación de fuerza
Alineación
20 6,000

descargas

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
76042990