Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.649.87 |
---|---|
Serie | serie X |
Características | gris, similar al RAL 7042 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso, espec. Longitud | m = 55 g/m |
Unidad de suministro | 1 pza. long. 3000 mm |
Material | PP/TPE |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Material: Plastic (PVC) | Groove type: Door seal groove, 8 mm | Number of sealing surfaces: 1 | |
Material: PP/TPE | Groove type: Door seal groove, 3.5 mm | Number of sealing surfaces: 1 | |
Material: PP/TPE | Groove type: Door seal groove, 3.5 mm | Number of sealing surfaces: 2 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Código arancelario
39169090