item
Kit columnas de mesa 2 E 230V

Kit columnas de mesa 2 E 230V

0.0.650.02

Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Sistema de banco de trabajoTodas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.Este componente es adecuado para su uso en aplicaciones de sala blanca. Ha sido certificado según la norma ISO 14644-1 (emisiones de partículas), la norma ISO 14644-15 (desgasificación) u otra norma relativa a la tecnología de salas blancas, o bien es idéntico a los artículos que ya se han certificado. Otra opción es que el componente pueda estar especialmente acreditado para su uso en la producción limpia gracias a su funcionamiento o diseño.

Volumen de suministro

2 columnas, Al, anodizado, natural, cable alimentación de 2 m
1 Unidad de control con cable de red de 5 m
1 Panel de interruptores de mesa, 3 posiciones de memoria, medidor digital de altura con cable de alimentación de 2 m
Notas sobre el uso e instalación

Características

Article number 0.0.650.02
Serie Bancos de trabajo
Serie serie 8
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 18.7 kg
Unidad de suministro 1 kit
idoneidad para sala blanca si

Descripción

Los kits columnas de mesa de item son la base para diseñar bancos de trabajo personalizados, ajustables en altura eléctricamente.
Las estables columnas de elevación permiten un gran rango de posiciones de trabajo con una carrera máxima de 420 mm. La posibilidad de cambiar de posición de trabajo, sentados o de pie, es muy beneficiosa para la ergonomía de los operarios.
La memoria admite hasta tres alturas distintas, tanto para guardar las posiciones de distintos operarios en bancos de trabajo que funcionan por turnos como para un operario que quiera cambiar rápidamente entre posiciones de trabajo habituales. Las columnas poseen una fuerza elevadora de 2.000 N (Kit columnas de mesa 2 E) o 4.000 N (Kit columnas de mesa 4 E). Funcionan a una velocidad de 25 mm/s en todo el rango de cargas.
Se puede activar un bloqueo estándar de seguridad para prevenir movimientos accidentales.
Las placas base se suministran con roscas M10 mecanizadas para acomodar pies ajustables. Se pueden utilizar ranuras de la serie 8 en el perfil telescópico externo para fijar estructuras adicionales.
Nota: El ciclo de trabajo no debe superar el 10 %. Las columnas están diseñadas exclusivamente para ajustar mesas de manera ocasional y no para procesos de automatización.
Los diseños de bancos de trabajo deben tener en cuenta el par máximo admitido para las columnas de mesa: Mmáx. = 140 Nm.

descargas

Datos CAD

«Kit columnas de mesa 2 E 230V» es un set de productos y contiene el mismo artículo 2 veces. Por lo tanto, la representación en los datos CAD difiere del contenido real de la lista de piezas.

Accesorios

Classification

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
Código arancelario
84289090