Datos técnicos
Volumen de suministro
4 columnas, Al, anodizado, natural, cable alimentación de 2 m
Unidad de control con conector IEC 60320-C18
Panel de interruptores de mesa, 3 posiciones de memoria, medidor digital de altura con cable de alimentación de 2 m
Tensión nominal: 120 V~ 50/60 Hz
Fuerza de elevación máxima: 4000 N
Velocidad de desplazamiento: 25 mm/s
Ciclo de trabajo 10 %
Margen de temperatura: -5°C a 40°C
Protección IP 30
Notas sobre el uso e instalación
Características
Article number | 0.0.650.05 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 36.5 kg |
Unidad de suministro | 1 kit |
idoneidad para sala blanca | si |
Descripción
descargas
Accesorios
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
Código arancelario
84289090