item
Soporte de contenedor F 1500 F

Soporte de contenedor F 1500 F

0.0.650.30

Bajo petición

Datos técnicos

Sistema de banco de trabajoTodas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 Perfil soporte contenedor 8 80 x 40 1410 mm, Al, anodizado
4 kits de uniones automáticas 8
2 tapetas kit unión automática, PA-GF

Características

Número de artículo 0.0.650.30
Serie Bancos de trabajo
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 3.3 kg
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

Clasificación y presentación del reabastecimiento: El soporte de contenedores es la forma más sencilla de tener los materiales a mano. Este perfil se puede utilizar para colgar todas las cajas estándar de frente semiabierto con pestañas de anclaje en la parte trasera. Se puede montar el soporte con una inclinación de 7,5° o 15° para mayor ergonomía al sacar las piezas y para tener una visión general del material en los contenedores en todo momento. Cuando no se instala en un ángulo oblicuo, también puede utilizarse en ambos lados. Nota: Los soportes de contenedores F son adecuados para su uso en las mesas del modelo F, mientras que los soportes de contenedores E son compatibles con todos los demás bancos de trabajo. El sufijo W indica la posibilidad de ajuste en ángulo, mientras que la F indica que el producto se instala en alineación vertical.
Las dimensiones de longitud se refieren al ancho de la mesa estándar correspondiente. Prácticamente cualquier tamaño es posible si se piden las piezas por separado.

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
Código arancelario
84879090