Datos técnicos
Volumen de suministro
2 soporte panel, PA, gris
4 clavijas, St, zinc.
4 espárragos roscados DIN 916-M6x25, St, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.650.61 |
---|---|
Serie | serie X |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 26.4 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23369090
eCl@ss 6.0.1
23369790
eCl@ss 7.1
23369090
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Código arancelario
83024900