Contenedor para desechos 35l
0.0.650.66
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Tapa basculante, ABS
1 Brida, St
1 Contenedor, tela revestida de PVC
2 tornillos gota de sebo 6x25
2 tornillos gota de sebo ISO 7380-M6x16
2 tuercas V 8 St M6, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.650.66 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 2.5 kg |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
Código arancelario
42021299
Contenedor para desechos 35l
0.0.650.66
Bajo petición