Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.650.75 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso, espec. Longitud | m = 56 g/m |
Unidad de suministro | 1 pza. long. 3000 mm |
Material | PE-HD |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
39161000