Unión D30, ranura 8
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Volumen de suministro
Parcialmente premontado
Bola 40x40, aluminio de fundición, natural
2 medias rótulas de unión, zócalo de bola, faluminio de fundición, natural
Tornillo Allen similar a DIN 912 M6x29.4, acero, zincado brillante
Tornillo Allen DIN 912 M8x40, acero, zincado brillante
Tuerca hexagonal DIN 934 M6-I8I, acero, zincado brillante
Tuerca 8 St M8, acero, zincado brillante
Características
Número de artículo | 0.0.650.98 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 190 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Par | M = 10 Nm |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Position angulaire: 0° | Filetage: M6 | Longueur du filetage: 14 | |
Position angulaire: -90° - 90° / 0° - 360° | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 40 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
Código arancelario
83024900
Unión D30, ranura 8
Bajo petición
* Información obligatoria