Datos técnicos
Volumen de suministro
Sustrato: PE
Grosor total 1 mm
Resistencia deslizante R13 DIN 51130 (cumple con la norma BGR 181)
Características
Número de artículo | 0.0.651.00 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso, espec. Longitud | m = 57 g/m |
Unidad de suministro | 1 rollo, longitud 6 m |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Colore: nero | |
Colore: nero-giallo |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
40020803
eCl@ss 4.0
40020704
UNSPSC 9.0
31201516
eCl@ss 4.1
40020704
eCl@ss 5.0
40020803
eCl@ss 5.1
40020803
eCl@ss 6.0.1
40020803
eCl@ss 7.1
40020803
eCl@ss 11.0
40020803
UNSPSC 7.0
31201516
Código arancelario
59061000