Pivote brazo extremo 8
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Pivote
3 placas de montaje Al, anodizado, natural
3 tornillos gota de sebo M8x22, St zinc.
Junta de unión, PA, gris
Notas sobre el uso e instalación
Características
Número de artículo | 0.0.651.24 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 471 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Par | M = 45 Nm |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Portata: 60 Nm | Lunghezza angolo X: 40 | |
Portata: 200 Nm | Lunghezza angolo X: 80 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
Código arancelario
84879090
Pivote brazo extremo 8
Bajo petición