Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Perfil 8 80x40 4N 180 E
1 Pivote brazo extremo 80
1 Pivote doble 80
1 Tapa de unión, PA gris
3 placas de unión, Al, natural
3 tornillos gota de sebo M8x22, St zinc.
3 tuercas 8 St M8, zinc.
Notas sobre el uso e instalación
Características
Número de artículo | 0.0.651.25 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 2.2 kg |
Fuerza máx. | Fmax. = 400 N |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
Código arancelario
84879090