Datos técnicos
Volumen de suministro
Base puntal, St, similar al RAL 9006 aluminio
3 tuercas 8 St M8, zinc.
2 tuercas especiales 8 St 2xM8-130 M8, St, zinc.
8 arandelas DIN 125-8, St, zinc.
8 tornillos hexagonales ISO 4017-M8x16, St, zinc.
Características
Article number | 0.0.651.44 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 813 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Par | M = 25 Nm |
Descripción
descargas
Datos CAD
Accesorios
Aplicaciones
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
73269098