Brazo articulado con regulador de altura 8
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Perfil 8 40x16
2 tornillos gota de sebo M8x16, St zinc.
2 tapetas 8 40x16, PA-GF, gris
2 arandelas DIN 433-8,4, St, zinc.
2 tuercas V 8 St M8, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.651.54 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 388 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Length: 150 | |
Length: 240 | |
Length: 290 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
Código arancelario
84879090
Brazo articulado con regulador de altura 8
Bajo petición