Tapeta X 8
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Tapeta, AI, aluminio blanco similar al RAL 9006
3 tornillos gota de sebo M8x14, St zincado
Características
Article number | 0.0.651.81 |
---|---|
Serie | serie X |
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 166 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Sort by
Profilo: Quadrato | Bordo esterno: Angolo | Bordo interno: Angolo | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 80 mm | |
Profilo: Quadrato | Bordo esterno: Smusso | Bordo interno: Angolo | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 80 mm | |
Profilo: Quadrato | Bordo esterno: Raggio | Bordo interno: Angolo | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 80 mm | |
Profilo: Quadrato | Bordo esterno: Angolo | Bordo interno: Smusso | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 120 mm | |
Profilo: Altro | Bordo esterno: Angolo | Bordo interno: Smusso | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: - | |
Profilo: Altro | Bordo esterno: Angolo | Bordo interno: Smusso | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: - | |
Profilo: Quadrato | Bordo esterno: Raggio | Bordo interno: Smusso | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 80 mm | |
Profilo: Altro | Bordo esterno: Smusso | Bordo interno: Smusso | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 80 mm | |
Profilo: Arrotondato | Bordo esterno: Raggio | Bordo interno: Smusso | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: - | |
Profilo: Triangolare | Bordo esterno: Smusso | Bordo interno: Smusso | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 40 mm |
descargas
Datos CAD
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 7.1
23369290
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Código arancelario
76169990