Datos técnicos
Volumen de suministro
2 ángulos de escalera 38°, St, pintado al polvo, similar al RAL 9006 aluminio
2 ángulos de escalera 52°, St, pintado al polvo, similar al RAL 9006 aluminio
2 perfiles 120x40 L, 160 mm, Al, anodizado
2 ángulos 8 40x40x40, St, zinc.
2 placas de unión al suelo, St, pintado al polvo, similar al RAL 9006 aluminio
2 kits de fijación al suelo M10x125, St, zinc.
6 kits de unión universal 8, St
18 tornillos hexagonales ISO 4017-M8x25, St, zinc.
18 arandelas ISO 7089 - 8 - 200 HV, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.652.32 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 8.7 kg |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Tipo de unión: Suelo - Plataforma | Inclinación: 30° | |
Tipo de unión: Suelo - Plataforma | Inclinación: 38° | |
Tipo de unión: Suelo - Plataforma | Inclinación: 45° | |
Tipo de unión: Suelo - Plataforma | Inclinación: 60° | |
Tipo de unión: Plataforma - Plataforma | Inclinación: 30° | |
Tipo de unión: Plataforma - Plataforma | Inclinación: 38° | |
Tipo de unión: Plataforma - Plataforma | Inclinación: 45° | |
Tipo de unión: Plataforma - Plataforma | Inclinación: 60° |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
83024900